Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

FAQ

 

 

top
   
Quels sont les avantages des vis et écrous à embase?

Il s‘agit d‘éléments d‘assemblage multifonctionnels. La pose de rondelles devient superflue, et en cas d‘utilisation d‘une embase nervurée, ces éléments sont de plus assurés contre le desserrage.



top
 
Pouvez-vous me dimensionner un assemblage vissé?

D‘une manière générale, la responsabilité du dimensionnement est de votre compétence, mais nous vous conseillons volontiers. Dans des cas particuliers, nous procédons à une vérification de calcul de l‘assemblage lorsque toutes les informations nécessaires nous sont communiquées.



top
 
A partir de quel diamètre les vis à tête hexagonales doivent-elles être marquées de la qualité et du sigle du fabricant sur la tête?

M5



top
 
Quelles sont les différences en termes de propriétés mécaniques entre les vis autoperceuses Marutex® et A2?

Les matières utilisées pour Marutex® sont plus dures et possèdent donc un allongement plus faible.



top
 
Quelles sont les différences entre les entraînements Torx® et Torx plus®?

L‘angle d‘attaque d‘un Torx® normal est de 15 degrés, celui d‘un Torx plus® de 0 degré. Avantage: durabilité supérieure des outils. Grâce à la forme ellipsoïde, aucune composante radiale dans l‘effort transmis.



top
 
Pourquoi les vis autoperceuses sont-elles plus difficiles à monter dans de grandes tôles que dans de plus petites?

Les grandes tôles sont très élastiques, de sorte que la force de pression ne peut pas être transmise dans un rapport 1:1. Il peut en résulter un revenu de la pointe de la vis.



top
 
Les vis autoformeuses DIN7500 sont-elles vissables dans des tôles découpées au laser?

Oui, si la matière de la tôle n‘a pas été trempée par l‘effet thermique du laser. Il est conseillé, avant de sélectionner la matière, d‘effectuer un essai sur la matière de la tôle.




top
 
A partir de quelle classe de résistance parle-t-on de limite élastique de 0,2 % (Rp0,2)?

Pour les vis améliorées à partir de la classe 8.8 et les vis inox.



top
 
Quels sont les points à observer particulièrement pour les assemblages vis écrou en acier alliés au chrome?

Les éléments d'assemblage doivent être lubrifiés pour éviter le grippage des filetages.



top
 
Comment dimensionner les rondelles à plateau ? Quelle est leur courbe caractéristique? Quels sont les effets d‘un montage alterné ou d'un montage dans le même sans de ces rondelles?

Les rondelles à plateau assemblés en paquets peuvent être combinées de différentes manières. En cas de rondelles empilées dans le même sens, la force résultante est proportionnelle au nombre de rondelles, à course égale. En cas d‘empilage alterné, la course est proportionnelle au nombre de rondelles, à force égale.



top
 
Pourquoi conseillez-vous les vis à six lobes internes?

Les vis à six lobes internes autorisent une transmission optimale des forces. Comparativement à d‘autres entraînements intérieurs, ce système se caractérise par une usure réduite et une faible force de pression



top
 
Qu‘entendez-vous par 100 ppm?

100 pièces défectueuses par million (part par million).



top
 
Peut-il arriver que des pièces défectueuses soient livrées?
Les éléments d‘assemblage sont des pièces de grande série. Nos critères de contrôle en réception sont réfèrent aux normes de base DIN ou ISO et aux conditions techniques de livraison qui en découlent. Des exigences qualitatives plus élevées, de l‘ordre du ppm, doivent faire l‘objet d‘un accord de commande spécifique.



top



 

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22