Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver










Le revêtement tribologique à sec est une technique développée pour éléments de fixation et composants soumis à une contrainte mécanique (vis, écrous, rondelles). Il s'agit d'un revêtement mince, déposé par voie non électrolytique comportant des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection anticorrosion en plus. Bossard ecosyn®-lubric, versions Black et Silver, garantit des coefficients de frottement constants et favorise, en outre, une simplification des processus de montage. 
 

  • Couleurs: noir ou argent
  • Haute sécurité de montage pendant la fabrication et la maintenance
  • Réutilisable
  • La lubrification est une partie imperdable constituante de l'élément
  • Peut être appliqué sur pratiquement tous les matériaux et revêtements métalliques

 Votre sécurité lors de la conception des assemblages vissés
Standards comme ISO16047 / DIN 946 ainsi que d'autres procédés de mesure pour déterminer le coefficient de frottement peuvent être vérifiés et approuvés par Bossard dans son laboratoire d'essais et de mesures accrédité selon ISO/IEC17025.

Conformité aux directives EU applicables. Bonne protection contre la corrosion par contact, notamment lors du contact avec l'aluminium et les matériaux inoxydables. Résistance chimique aux carburants, aux fluides hydrauliques et aux produits de nettoyage. Excellentes valeurs de frottement à faible dispersion comme base de tout assemblage vissé sûr. Revêtement sec et respectueux de l'environnement avec une simplicité d'utilisation remarquable. Montage/démontage économique avec une réduction des coûts de processus. Pas de mesures de protection en cas de contact avec la peau. Pas de règlementations supplémentaires concernant la mise au rebut. Possibilité d'un laquage coloré supplémentaire si nécessaire. Adhérence suffisante pour la microencapsulation après traitement préalable approprié.

Pas de risque de fragilisation induite par l'hydrogène.
Les petits filetages de vis < M4 peuvent légèrement bloquer en raison des positions de tolérance de l'accouplement fileté.

Par l'état de surface et le revêtement, l'assemblage vissé peut coincer. Un montage manuel lors d'une combinaison de filetages de vis et d'écrous revêtus peut seulement être assuré avec un outil de montage.

Eléments filetés avec filetages métriques à pas standard de M4 à M36. Vis, écrous, rondelles.

Plage de température jusqu'à 250 °C max.
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22