Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Precote® 30/80/85










Precote® est un revêtement pré-enduit similaire à un vernis. Il est à base de résines acryliques micro-encapsulées. Il permet d'assurer le blocage et l'étanchéité des éléments filetés. Le Precote atteint ses caractéristiques en termes de freinage et étanchéité après assemblage lorsque les capsules sont broyées sous l'effort de cisaillement et/ou de pression ainsi que la polymérisation de l'adhésif.
 
  • Effet d'assurage selon DIN 267 partie 27
  • Etanchéité supplémentaire au niveau du filet
  • Film homogène et sec au touché sans aucun risque physiologique
  • Elément imperdable constituant le filetage
  • Empêche la corrosion au niveau du raccord fileté
  • Bonne résistance chimique, par exemple aux carburants, aux huiles hydrauliques, aux liquides de refroidissement, etc.



 Le filetage de l’écrou doit être sec, exempt de poussière, d’huile, d’anti-agglomérant ou de toute autre impuretés. Le coefficient de frottement doit être pris en compte lors du montage.



 Assurage de vis contre le desserrage. Durcissement rapide, pas de re-polymérisation à la suite d'une nouvelle mise en température. Pour les filets ≤ M6 ou d'un pas de 1 mm, nous vous conseillons de faire des tests supplémentaires pour assurer le bon fonctionnement de durcissement et d'assurage de l'assemblage.

Eléments filetés de M3 à M36. Construction de véhicule, éléments de sécurité.

Precote® 30
Couleur
jaune
Coefficient de frottement de 0,10 à 0,15
Plage de température de –60 °C à 150 °C
Application Pour joint d'étanchéité et système de freinage à moyenne résistance, démontage facile, pas de re-polymérisation

Precote® 80 
Couleur rouge
Coefficient de frottement >0,25
Plage de température de –60 °C à 170 °C
Application Assurage de vis universel, à haute résistance

Precode®  85
Couleur
turquoise
Coefficient de frottement de 0,10 à 0,15
Plage de température de –60 °C à 170 °C
Application Assurage de vis universel, à haute résistance, coefficient de frottement faible

Toutes les valeurs se réfèrent à des vis M10 noires améliorées (accouplement fileté, tolérance moyenne), zone pré-enduite A, circulaire 360°.
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22