Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Precote® 5











Precote® 5 est un revêtement non réactif formant un film uniforme. Il contient des minéraux solides destinés à être appliqué sur des éléments filetés. Sans danger physiologique ansi qu'une étanchéité immédiate. Il est particulièrement adapté aux filetages cylindriques et coniques. Le revêtement enduit puis séché est sec au touché.

  • Couleur: blanc
  • Forme un film sec au touché
  • Etanchéité immédiate dès l'assemblage
  • Sans risque physiologique non seulement pendant le traitement mais aussi après l'enduction
  • Ne modifie pas le coefficient de frottement
  • Evite la corrosion à l'intérieur des filetages assemblés
  • Peut être appliqué sur tout type de matériau, même sur le plastique
  • Bonne résistance chimique


 Un additif spécial évite la corrosion sur les pièces en laiton.

 Système d'étanchéité avec Precote® 5. Eléments filetés, vis, tiges, vis d'obturation. Raccords filetés d'étanchéité contre les gaz et liquides.

Eléments filetés de M3 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm. Ecrous de M5 à M12.

Plage de température
Air de –60 °C à 180 °C
Eau de robinet 100 °C
Huile moteur, huile pour engrenages, liquide de frein jusqu'à 150 °C
Glycol/eau 50/50 120 °C

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22