Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 est une colle microcapsulaires à base de résine époxyde qui a spécialement été conçue pour le revêtement pré-enduit des vis. Après application, l'adhésif reste inactif jusqu'à ce qu'il soit de nouveau activé lors du vissage par la détérioration des capsules ce qui permet à l'adhésif de durcir à température ambiante. Outre le collage, on obtient une étanchéité face à l'huile, à l'eau et au carburant. Après durcissement complet, la colle se révèle être un système de blocage fiable face à un auto-desserrage de la vis. 
 
  • Couleur: bleu 
  • Effet d'assurage selon DIN 267 partie 27 
  • Etanchéité supplémentaire au niveau du filet 
  • Film sec et non collant 
  • Elément imperdable constituant le filetage 
  • Bonne résistance chimique 
  • Sans risque sanitaire 

 Le filetage de l’écrou doit être sec, exempt de poussière, d'huile, d'anti-agglomérant ou de toute autre impuretés. Le coefficient de frottement doit être pris en compte lors du montage.


 Assurage de vis contre le desserrage.

Eléments filetés de M3 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm. Ecrous de M5 à M12. Construction de véhicule, éléments de sécurité.

Plage de température de –30 °C à 110 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22