Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

TufLok® circulaire
Nytemp® circulaire











TufLok® et Nytemp® sont des systèmes fiables et économiques pour l'étanchéité des assemblages vissés. Une couche de polyamide de haute élasticité et résistante à l'abrasion est appliquée sur une partie du filetage. Le jeu axial entre vis et écrou se trouve ainsi comblé, produisant un assemblage étanche.

  • Etanche aux liquides et aux gaz 
  • Aucun temps de prise – mise en charge immédiate 
  • Pour presque tous les matériaux métalliques 
  • Durée de stockage illimitée 
  • Résistant à l'alcool, à l'huile, à l'essence et à la plupart des diluants 


 
Chanfrein 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Diamètre du filetage
l1 Longueur du revêtement
 l2 Extrémité du filetage sans revêtement l1 Patch length l1 Patch length    



 Le filetage de l'écrou doit être chanfreiné. En l'absence de chanfrein, le revêtement pourrait être arraché au vissage. Nytemp®, en raison de la température élevée lors du procédé de revêtement, ne peut être appliqué que sur des parties de filetage non traitées, phosphatées ou de l'acier inoxydable. 


 Assurage de vis avec TufLok®/Nytemp® point. Etancheité du filetage avec TufLok®/ Nytemp® circulaire. Les pas de filetage libres permettent une bonne assise de la vis. Sous la tête il reste un à deux filets sans revêtement.  

Eléments filetés de M1 à M68. Longueurs jusqu'à 220 mm.

TufLok® circulaire
Couleur bleu
Plage de température de –56 °C à 120 °C

Nytemp® circulaire
Couleur orange
Plage de température de –56 °C à 200 °C

Revêtement standard:
Longueur l1: ~4 à 6 filets
Longueur l2: ~1 à 2 filets
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22