Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

ecosyn® drill

BN 11904 - Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée à huit pans creux

~DIN 7504 N

(Norme abrogée)



Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Huit pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque ecosyn®
Ligne de produit
Ligne de produit drill
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu
Dureté
Dureté 560 HV

Toutes les caractéristiques

1) Pointe de perçage matricée


Standard

~DIN 7504 N (Norme abrogée)

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique bombée
Entraînement
Entraînement Huit pans creux
Filetage
Filetage entièrement filetée
Marque
Marque ecosyn®
Ligne de produit
Ligne de produit drill
Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau cémenté trempé
Surface
Surface zingué-bleu
Dureté
Dureté 560 HV

Illustration indication de montage


Avertissements

ISO 4042
Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web Remarques sur: Indications d'utilisation





Adéquat à cette fin


BN 10318

Embouts de tournevis carrés 1/4" pour vis à huit pans creux, exécution longue - Acier - trempé - clair