Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

DIN 7978 A ~ISO 8736 A
  Norme abrogée    

BN 865

Goupilles coniques avec trou taraudé
non trempées, rectifiées
Acier de décolletage
clair
  • ~VSM 12782 A
  • ~UNI 7284
  • ~ČSN 022155
  • Tolérance: h10
 
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22