Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Goupilles élastiques en spirale exécution normale

BN 874

ISO 8750

DIN 7343

~UNI 6875


  • Élasticité radiale élevée
  • Large tolérance de perçage admise
  • Pas d'accrochage en chaîne grâce à la forme en douille fermée
  • Élément idéal pour le montage automatique (deux extrémités coniques)

Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé
Surface
Surface noir
Dureté
Dureté 420-545 HV

Toutes les caractéristiques


Standard

ISO 8750 DIN 7343 ~UNI 6875

Caractéristiques de produit

  • Élasticité radiale élevée
  • Large tolérance de perçage admise
  • Pas d'accrochage en chaîne grâce à la forme en douille fermée
  • Élément idéal pour le montage automatique (deux extrémités coniques)

Caractéristiques

Matière
Matière Acier
Version de matériau
Version de matériau trempé
Surface
Surface noir
Dureté
Dureté 420-545 HV

Principe de fonctionnemen

1. Elasticité radiale schématiquement représentée
2. Goupille avant l'utilisation
3. Goupille montée
4. Goupille démontée avec repères déplacés
5. Elément de cardan pour clé à douille
6. Goupille élastique en spirale

Illustration principe de fonctionnement

Indication de montage

Diamètre de perçage: Ø nominal ≤ Ø 1,2 tol. H10 / > Ø 1,2 tol. H12