Login

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié
Commande par carte de crédit
Nouveau client - enregistrement

Goupilles cylindriques

 
Reset
BN - Standard
 
Texte  
Matériel
Qualité
Surface
1 BN 1208 - ISO 2338 Goupilles cylindriques non trempées Acier de décolletage   clair
2 BN 855 - ISO 2338 Goupilles cylindriques non trempées, décolletées Acier de décolletage   clair
3 BN 857 - DIN 6325 Goupilles cylindriques trempées, rectifiées Acier trempé 60 HRC clair
4 BN 858 - DIN 6325 Goupilles cylindriques trempées, rectifiées Acier trempé 60 HRC clair
5 BN 1970 - DIN 7979 D Goupilles cylindriques avec trou taraudé trempées, rectifiées Acier trempé 60 HRC clair
6 BN 684 - ISO 2338 Goupilles cylindriques INOX A1 / A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Téléphone +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22