Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sicherungsscheiben für Wellen

BN 812 - magaziniert

DIN 6799

~UNI 7434

~ČSN 022929



Werkstoff
Werkstoff Federstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 460-580 HV
Ausführung
Ausführung magaziniert

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 6799 ~UNI 7434 ~ČSN 022929

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Federstahl
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Härte
Härte 460-580 HV
Ausführung
Ausführung magaziniert

Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise