Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Senkschrauben mit Schlitz, gedreht

BN 406

DIN 963 A

(Norm zurückgezogen)

~UNI 6109

~ČSN 021151



Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 963 A (Norm zurückgezogen) ~UNI 6109 ~ČSN 021151

Zusätzliche Informationen

Vorteile von gedrehten Senkschrauben:
scharfe Kanten, Anfasung an Gewindeenden, sehr kleine Durchmesser
Alle Längen: Gewinde bis unter den Kopf geschnitten

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Antrieb
Antrieb Schlitz
Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Automatenstahl
Oberfläche
Oberfläche blank