Gewindestangen metrisches Gewinde

BN 1203 - 3 Meter

DIN 975

(Norm zurückgezogen)


  • Gewindetoleranzen 6g / 8g

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche blank
Ausführung
Ausführung 3 Meter

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 975 (Norm zurückgezogen)

Produktmerkmale

  • Gewindetoleranzen 6g / 8g

Zusätzliche Informationen

Entspricht DIN 976-1, Form A

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 4.6 / 4.8 (Nach Wahl des Herstellers)
Oberfläche
Oberfläche blank
Ausführung
Ausführung 3 Meter