Linsensenkschrauben mit Schlitz
BN 368
DIN 964 A
(Norm zurückgezogen)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Kopfform |
Kopfform
Linsensenk
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 964 A (Norm zurückgezogen)
~ISO 2010
~UNI 6110
~ČSN 021155
Zusätzliche Informationen
Alle Längen Gewinde ~ bis Kopf
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsensenk
|
Antrieb |
Antrieb
Schlitz
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.8
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 14068 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z - Stahl - 4.8 - verzinkt-blau
BN 392 - DIN 966 A - ~ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz Phillips Form H - Stahl - 4.8 - verzinkt-blau
BN 656 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz - INOX - A2
BN 657 - DIN 964 A - ~ISO 2010
Linsensenkschrauben mit Schlitz - INOX - A4