Ringmuttern
BN 259
DIN 582
~ČSN 021669
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
C15E
|
Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
M6a: in DIN 582 nicht enthalten
Norm
Zusätzliche Informationen
Eigenschaften
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
C15E
|
Oberfläche |
Oberfläche
blank
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Funktionsprinzip
Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors bezogen auf die Mindestbruchkraft nach Norm haben Ringmuttern bei einsträngigem und zweisträngigem Anschlagen die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten (kg).
Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle setzen voraus, dass:
- die Ringmutter vollständig aufgeschraubt ist,
- die Ringmutter eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die Länge des Gegengewindes ausreicht,
- die Festigkeit des Elementes mit dem Gegengewinde (Schraube) ausreicht.
Empfehlungen: Ringmuttern sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Rissbildung, Schlagspuren, Verformung) überprüft werden.
Ringmuttern mit augenfälligen Schädigungen sollten nicht weiter zum Einsatz gebracht werden.
Montagehinweise
Tragfähigkeit in kg max.
A: axial je Ringmutter
B: je Ringmutter ≤ 45°
C: je Ringmutter > 45° bis 60° oder seitlich je Ringmutter ≤ 45°
Ringmuttern müssen stets satt auf die Auflagefläche angezogen werden. Beanspruchungen quer zur Ringebene sind nicht zulässig. Zur Sicherstellung der richtigen Lage sind geeignete Scheiben zu verwenden.
Unter dem Schraubenkopf sollte eine Scheibe vorgesehen werden.
Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportierenden Gegenständen müssen Ringmuttern mit dem nächstgrösseren Gewindedurchmesser verwendet werden.
Illustration Montagehinweise
Warnhinweis
Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten.