Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Ringmuttern

BN 260

DIN 582

~ČSN 021669



Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C15E
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

M6a: in DIN 582 nicht enthalten


Norm

DIN 582 ~ČSN 021669

Zusätzliche Informationen

Feingewinde und andere Gewindearten lieferbar auf Anfrage

Eigenschaften

Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C15E
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Funktionsprinzip

Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors bezogen auf die Mindestbruchkraft nach Norm haben Ringmuttern bei einsträngigem und zweisträngigem Anschlagen die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten (kg).
Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle setzen voraus, dass:
- die Ringmutter vollständig aufgeschraubt ist,
- die Ringmutter eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die Länge des Gegengewindes ausreicht,
- die Festigkeit des Elementes mit dem Gegengewinde (Schraube) ausreicht.

Empfehlungen: Ringmuttern sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Rissbildung, Schlagspuren, Verformung) überprüft werden.
Ringmuttern mit augenfälligen Schädigungen sollten nicht weiter zum Einsatz gebracht werden.

Montagehinweise

Tragfähigkeit in kg max.
A: axial je Ringmutter
B: je Ringmutter ≤ 45°
C: je Ringmutter > 45° bis 60° oder seitlich je Ringmutter ≤ 45°
Ringmuttern müssen stets satt auf die Auflagefläche angezogen werden. Beanspruchungen quer zur Ringebene sind nicht zulässig. Zur Sicherstellung der richtigen Lage sind geeignete Scheiben zu verwenden.
Unter dem Schraubenkopf sollte eine Scheibe vorgesehen werden.
Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportierenden Gegenständen müssen Ringmuttern mit dem nächstgrösseren Gewindedurchmesser verwendet werden.

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten.