Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

AMECOIL® SR

BN 910 - Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen mit frei durchlaufendem Gewinde

~DIN 8140 A



Marke
Marke AMECOIL®
Produktlinie
Produktlinie SR
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Farbe
Farbe farblos

Alle Eigenschaften

L = Nennlänge im nicht eingebauten Zustand ca. 1/3 kürzer


Norm

~DIN 8140 A

Eigenschaften

Marke
Marke AMECOIL®
Produktlinie
Produktlinie SR
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2
Farbe
Farbe farblos

Montagehinweise

1. Loch bohren
2. Gewinde schneiden
3. Einbauen mit klassischem Werkzeug
4. Einbauen mit Einbauspindel
5. Abbrechen des Mitnehmerzapfens

Illustration Montagehinweise





Hierfür geeignet


BN 56050

AMECOIL® SR - Manuelle Einbauwerkzeuge mit Kurbelantrieb komplett ausgerüstet für AMECOIL® Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen - Stahl - blank

BN 56043

AMECOIL® SR - Handgewindebohrer für AMECOIL® Drahtgewindeeinsätze Regelgewinde - Stahl - blank

BN 56053

AMECOIL® SR - Maschinengewindebohrer für Sacklochgewinde für AMECOIL® Drahtgewindeeinsätze - Stahl - blank

BN 56051

AMECOIL® SR - Manuelle Ausbauwerkzeuge für AMECOIL® Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen - Stahl - blank

BN 56054

AMECOIL® SR - Manuelle Zapfenbrecher für AMECOIL® Drahtgewindeeinsätze mit Mitnehmerzapfen - Stahl - blank