Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEINER

BN 14070 - Sechskantmuttern HV für Sechskantschrauben HV

EN 14399-4


  • Mutter geschmiert k-Klasse: K1
Produktinformationen: www.peiner-ut.com
Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Marke
Marke PEINER
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 10
Oberfläche
Oberfläche feuerverzinkt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Norm

EN 14399-4

Produktmerkmale

  • Mutter geschmiert k-Klasse: K1
Produktinformationen: www.peiner-ut.com
Weitere Dokumentationen: www.bossard.com

Eigenschaften

Marke
Marke PEINER
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 10
Oberfläche
Oberfläche feuerverzinkt
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte

Illustration Funktionsprinzip

Montagehinweise

Die HV-Muttern sind einbaufertig geschmiert. Die korrekte Montage erfolgt über das Aufdrehen der HV-Mutter EN14399-4 mit zugehöriger HV-Schraube EN14399-4 und HV-Scheiben EN14399-6. Die Paarung aus gleichem Fabrikat gewährleistet die Gewindpassfähigkeit und das vorgesehene Anziehverhalten. Eine zusätzliche Schmierung von Schrauben, Muttern und Scheiben verändert die Vorspannwerte und führt zu Montagefehlern.


Warnhinweis

Diese Muttern sind für Schrauben nach EN 14399-4 und Scheiben nach EN 14399-6 bestimmt.
HV-Garnituren sind für hochbeanspruchte Schraubenbverbindungen bestimmt und nach den einschlägigen Regelungen zu behandeln. Ein Austausch und Verwechslung einzelner Elemente ist nicht bestimmungsgemäss.





Hierfür geeignet


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Keilsicherungsscheiben paarweise geklebt für HV Schrauben - Stahl - durchgehärtet - Zinklamellen beschichtet