Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Gewindestifte mit Innensechsrund und Kegelkuppe

BN 13270

DIN 34827 FL

~ISO 4026



Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 45 H

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 34827 FL ~ISO 4026

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Oberfläche
Oberfläche Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
Härte
Härte 45 H

Warnhinweis

Gewindestifte sind nicht für die Anwendung unter Zugbelastung vorgesehen.