Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Pass-Schulterschrauben mit Innensechskant

BN 1359

ISO 7379



Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 012.9 / 12.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Alle Eigenschaften

6; 12; 24: in ISO 7379 nicht enthalten


Norm

ISO 7379

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 012.9 / 12.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Diese Schrauben sind nicht für die Übertragung hoher Axialkräfte ausgelegt.