Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft
BN 19
ISO 7380-1
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Button Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
010.9
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Alle Eigenschaften
M2; M2,5: in ISO 7380-1 nicht enthalten, b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Norm
ISO 7380-1
Zusätzliche Informationen
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Linsen (Button Head)
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
010.9
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|