Linsenschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft

BN 8699

ISO 7380-1


  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4

Alle Eigenschaften

M2; M2,5: in ISO 7380-1 nicht enthalten


Norm

ISO 7380-1

Produktmerkmale

  • Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
  • 0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Linsen (Button Head)
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A4