Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft

BN 16

DIN 7984

~UNI 9327



Kopfform
Kopfform Zylindrisch niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Alle Eigenschaften

b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden


Norm

DIN 7984 ~UNI 9327

Zusätzliche Informationen

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Zylindrisch niedrig
Antrieb
Antrieb Innensechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
Oberfläche
Oberfläche schwarz