Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

HALDER EH 22352.

BN 13400 - Gewindetragbolzen selbstsichernd, mit beweglichem Schäkel

  • Druckknopf: Aluminium, orange eloxiert
  • Gewindeelement: INOX 1.4542, ausscheidungsgehärtet
  • Feder: INOX
  • Schäkel: Vergütungsstahl, manganphosphatiert
Weitere Dokumentationen: www.halder.com

Marke
Marke HALDER
Produktlinie
Produktlinie EH 22352.
Werkstoff
Werkstoff Vergütungsstahl
Oberfläche
Oberfläche manganphosphatiert
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Druckknopf: Aluminium, orange eloxiert
  • Gewindeelement: INOX 1.4542, ausscheidungsgehärtet
  • Feder: INOX
  • Schäkel: Vergütungsstahl, manganphosphatiert
Weitere Dokumentationen: www.halder.com

Eigenschaften

Marke
Marke HALDER
Produktlinie
Produktlinie EH 22352.
Werkstoff
Werkstoff Vergütungsstahl
Oberfläche
Oberfläche manganphosphatiert
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Montagehinweise

Gewindetragbolzen sind gebaut für das Heben und Halten von Einzellasten. Gewindetragbolzen sind nicht für das Rotieren der Last geeignet oder für Personentransporte!
Verschmutzungen (z. Bsp. Schleifschlamm, Öl- und Emulsionsablagerungen, Stäube...) können die Funktion von Gewindetragbolzen beeinträchtigen.
Beim Einsetzen von einem Gewindetragbolzen muss das Rotieren der Last verhindert werden.
Beschädigte Gewindetragbolzen können Leben gefährden. Vor jedem Gebrauch sind Gewindetragbolzen auf sichtbare Mängel (z. Bsp. Verformungen, Brüche, Risse, Beschädigungen, fehlende Gewindeelemente, Korrosion, Funktion der Entriegelung) zu untersuchen.
Gewindetragbolzen müssen vollständig eingedreht werden und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen.
Beschädigte Gewindetragbolzen sind der weiteren Benutzung sofort zu entziehen.

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten.