Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Zylinderschrauben mit Innensechskant

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 272 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 8.8 schwarz
2 BN 3 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau
3 BN 20238 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
4 BN 5264 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-gelb
5 BN 8706 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft, TufLok® Fleck beschichtet TufLok® Stahl 8.8 verzinkt-blau
6 BN 2 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 8.8 schwarz
7 BN 4 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau
8 BN 20240 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
9 BN 5265 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-gelb
10 BN 7 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 12.9 schwarz
11 BN 11 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 12.9 verzinkt-blau
12 BN 1419 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 12.9 Zinklamellen beschichtet
13 BN 2068 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft Stahl 10.9 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
14 BN 8 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 12.9 schwarz
15 BN 12 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 12.9 verzinkt-blau
16 BN 1420 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 12.9 Zinklamellen beschichtet
17 BN 2069 - DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit Schaft Stahl 10.9 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
18 BN 13 - UNC Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft, mit UNC Gewinde Stahl ~12.9 schwarz
19 BN 14 - UNF Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne / mit Schaft, mit UNF Gewinde Stahl ~12.9 schwarz
20 BN 16 - DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft Stahl 08.8 / 8.8 schwarz
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22