Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Nyplas®










Nyplas® ist eine Kunststoffbeschichtung (modifiziertes Plastisol), die an Schrauben oder sonstigen Gewindeteilen direkt unter dem Kopf, dem Flansch oder am Gewindeauslauf angebracht wird. Der Einsatz von Scheiben, Dichtungen oder ORingen entfällt. Im Gegensatz zu Nyseal®- Beschichtungen werden mit Nyplas® wesentlich grössere Schichtdicken erreicht. Grundsätzlich wird vor einem Serieneinsatz ein praktischer Versuch empfohlen, um die erforderlichen Schichtdicken festzulegen. Nyplas® ist eine hervorragende Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gase. Gleichzeitig wirkt diese Beschichtung als Schutz bei empfindlichen Oberflächen der zu verschraubenden Werkstücke.
 
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyolefin
  • Keine Ölbeständigkeit
  • Dichtung/Geräuschdämmung unmittelbar nach dem Verschrauben
  • Der Gebrauch von O-Ringen, Scheiben usw. entfällt
  • Wiederverwendbar
  • Sehr gute Dichteigenschaften
  • Lange Lebensdauer, kein Schrumpfen oder Austrocknen
 
 
        Andere Abmessungen auf Anfrage


 Beschichtungen auf fast allen metallischen Werkstoffen. Wiederverwendbarkeit je nach Belastung mehrmals möglich.

Nur auf horizontalen Oberflächen anwendbar (z.B. können Senkschrauben nicht mit Nyplas® beschichtet werden).

Gewindeteile M3 bis M10. Flanschschrauben, Muttern usw.

Betriebstemperatur –40 °C bis 150 °C 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22