Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Precote® 30/80/85










Precote®  ist eine lackähnliche Vorbeschichtung auf Basis mikroverkapselter Acrylate zum Sichern und Dichten von Gewindeteilen. Die Eigenschaften als Sicherungs- und Dichtungselement werden erst nach der Montage wirksam, wenn die Kapseln durch Druck- und/oder Scherbeanspruchung zerstört werden und der Klebstoff aushärtet.
 
  • Sicherungswirkung nach DIN 267 Teil 27
  • Zusätzliches Abdichten im Gewinde
  • Trockener, nicht klebriger und gesundheitlich unbedenklicher Film
  • Unverlierbarer Bestandteil des Gewindes
  • Verhindert die Korrosion in der Gewindeverbindung
  • Gute Chemikalienbeständigkeit z.B. gegen Kraftstoffe, Hydrauliköle, Kühlflüssigkeiten usw.



 Das Muttergewinde muss trocken, frei von Schmutz, Öl, Trennmittel und anderen Verunreinigung sein. Gewindereibzahl muss bei der Montage berücksichtigt werden.



 Schraubensicherung gegen selbsttätiges Losdrehen. Schnelle Aushärtung, keine Nachhärtung durch wiederholte Temperaturbeaufschlagung. Für Gewinde ≤ M6 oder 1 mm Gewindesteigung empfehlen wir weitere Abklärungen zur Sicherstellung des Aushärtens und der Sicherungsfunktion.

Gewindeteile von M3 bis M36. Fahrzeugbau sowie bei Sicherheitsbauteilen.

Precote® 30
Farbe
gelb
Gewindereibwert 0,10 bis 0,15
Temperaturbereich –60 °C bis 150 °C
Anwendung Für Gewindedichtung und mittelfeste Gewindesicherung, leichte Demontage, keine Nachhärtung

Precote® 80 
Farbe rot
Gewindereibwert >0,25
Temperaturbereich –60 °C bis 170 °C
Anwendung Universal-Schraubensicherung, hochfest

Precode® 85
Farbe
türkis
Gewindereibwert 0,10 bis 0,15
Temperaturbereich –60 °C bis 170 °C
Anwendung Universal-Schraubensicherung, hochfest, niedriger Gewindereibwert

Alle Werte beziehen sich auf Schrauben M10 schwarz vergütet (Gewindepaarung mittlere Toleranzlage), Beschichtungsbreite A, 360° rundum.
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22