Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Diverse Formen mit Innensechsrund

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 4852 - ISO 14579 Zylinderschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau
2 BN 4850 - ISO 14580 Zylinderschrauben mit Innensechsrund und niedrigem Kopf, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
3 BN 9524 Zylinderschrauben mit Innensechsrund und extrem niedrigem Kopf, ohne Schaft Stahl 08.8 verzinkt-blau
4 BN 6404 - ~ISO 7380-1 Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
5 BN 30503 - ISO 14583 Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 4.8 verzinkt-blau
6 BN 20005 - ISO 14583 Linsenschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
7 BN 20228 - ~ISO 14583 Linsenschrauben mit Innensechsrund und nicht durchgehendem Schlitz, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
8 BN 84405 - ~ISO 14583 Linsenschrauben mit Innensechsrund und nicht durchgehendem Schlitz, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-gelb
9 BN 5128 Linsenschrauben mit Innensechsrund ecosyn®-fix Stahl 4.8 verzinkt-blau
10 BN 219 Linsenkopf Sperrzahnschrauben mit Flansch mit Innensechsrund, ohne Schaft ecosyn®-grip Stahl 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
11 BN 20367 - ~ISO 7380-2 Linsenschrauben mit Flansch mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 08.8 verzinkt-blau
12 BN 4851 - ISO 14581 Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
13 BN 2109 - ISO 14581 Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft, TufLok® Fleck beschichtet TufLok® Stahl 08.8 / 8.8 verzinkt-blau
14 BN 11493 - DIN 34827 FL Gewindestifte mit Innensechsrund und Kegelkuppe Stahl 45 H verzinkt-blau
15 BN 13270 - DIN 34827 FL Gewindestifte mit Innensechsrund und Kegelkuppe Stahl 45 H Zinklamellen beschichtet
16 BN 1536 - DIN 34827 CP Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide Stahl 45 H verzinkt-blau
17 BN 4737 - DIN 34827 CP Gewindestifte mit Innensechsrund und Ringschneide Stahl 45 H Zinklamellen beschichtet
18 BN 15857 - ISO 14580 Zylinderschrauben mit Innensechsrund und niedrigem Kopf, ohne Schaft INOX A2  
19 BN 20146 Zylinderschrauben mit Innensechsrund und extrem niedrigem Kopf, ohne Schaft INOX A2  
20 BN 3803 - ISO 14581 Senkschrauben mit Innensechsrund, ohne Schaft INOX A2  
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | Telefon +41 41 749 66 11 | Fax +41 41 749 66 22