Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft
BN 30105
DIN 7991
(Norm zurückgezogen)
~ISO 10642
~UNI 5933
Kopfform |
Kopfform
Senkkopf
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Alle Eigenschaften
Norm
Zusätzliche Informationen
Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Senkkopf
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
ohne Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
08.8 / 8.8 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend)
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
BN 1422 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
BN 21 - DIN 7991 - ~ISO 10642
Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft - Stahl - 010.9 / 10.9 (Die Kopfmarkierung ist bestimmend) - verzinkt-blau