Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskantschrauben mit Schaft

BN 57

DIN 931

(Norm zurückgezogen)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

M10; M12; M14; M22: Schlüsselweiten nach ISO auf Anfrage


Norm

DIN 931 (Norm zurückgezogen) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Festigkeitsklasse
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau