Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Ensat® 302

BN 20351 - Sortimentskasten Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz, für Leichtmetalle, thermo- und duroplastischen Kunststoffen


Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke Ensat®
Produktlinie
Produktlinie 302
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Alle Eigenschaften

Preis pro Sortiment


Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Ohne Kopf
Marke
Marke Ensat®
Produktlinie
Produktlinie 302
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung einsatzgehärtet
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau

Lieferumfang


Anzahl / Grösse
50 / M2,5
50 / M3
50 / M3,5
50 / M4
40 / M5
25 / M6a
20 / M6
12 / M8
  8 / M10
  5 / M12
  3 / M14
  2 / M16


Warnhinweis

ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise




Hierfür geeignet


BN 1181

Ensat® 610 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz

BN 1182

Ensat® 620 - Montagewerkzeuge für Elektro- und Pneumatikschrauber für Gewindeeinsätze selbstschneidend - Stahl - schwarz