Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Spannstifte schwere Ausführung, geschlitzt

BN 876

ISO 8752

DIN 1481

~UNI 6873

~ČSN 022156



Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung gehärtet
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 420-560 HV

Alle Eigenschaften

1) Mit oder ohne Fase nach Wahl des Herstellers


Norm

ISO 8752 DIN 1481 ~UNI 6873 ~ČSN 022156

Eigenschaften

Antrieb
Antrieb Schlitz
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung gehärtet
Oberfläche
Oberfläche schwarz
Härte
Härte 420-560 HV

Montagehinweise

Aufnahmebohrung: Nenndurchmesser Tol. H12