Schwerspannstift-Sortiment

BN 880

VSM 12785

(Norm zurückgezogen)



Werkstoff
Werkstoff Federstahl
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Alle Eigenschaften

Preis pro Sortiment


Norm

VSM 12785 (Norm zurückgezogen)

Eigenschaften

Werkstoff
Werkstoff Federstahl
Oberfläche
Oberfläche schwarz

Lieferumfang


Typ A     Typ B
Anzahl / Ø x L   Anzahl / Ø x L
20 / 1,5 x 18   15 / 1,5 x 18
20 / 2 x 20   15 / 2 x 26
20 / 2 x 26   15 / 2,5 x 30
20 / 2,5 x 30   15 / 3 x 10
10 / 3 x 10   15 / 3 x 20
20 / 3 x 20   15 / 3 x 30
10 / 3 x 25   15 / 4 x 20
20 / 3 x 30   14 / 4 x 30
30 / 4 x 20   15 / 4 x 40
10 / 4 x 25   15 / 5 x 20
25 / 4 x 30   12 / 5 x 30
20 / 4 x 40   10 / 5 x 40
20 / 5 x 20   15 / 5 x 50
20 / 5 x 30   10 / 6 x 20
20 / 5 x 40   15 / 6 x 30
20 / 5 x 50   14 / 6 x 40
20 / 6 x 30   12 / 6 x 60
20 / 6 x 34   10 / 8 x 24
20 / 6 x 40   10 / 8 x 40
20 / 6 x 60   10 / 8 x 50
         10 / 10 x 50
         10 / 10 x 80