Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zylinderkerbstifte mit Einführ-Ende

BN 886

DIN 1470

(Norm zurückgezogen)

~ISO 8739

~ČSN 022173



Produktlinie
Produktlinie KS 5
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 11SMnPb30
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 1470 (Norm zurückgezogen) ~ISO 8739 ~ČSN 022173

Eigenschaften

Produktlinie
Produktlinie KS 5
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp 11SMnPb30
Oberfläche
Oberfläche blank

Funktionsprinzip

Als radialer Verbindungssift

Illustration Funktionsprinzip