Zahnscheiben Form A aussengezahnt
BN 787
DIN 6797 A
(Norm zurückgezogen)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Werkstoff |
Werkstoff
Federstahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
350-425 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 6797 A (Norm zurückgezogen)
~UNI 8841 A
~ČSN 021744
Eigenschaften
Werkstoff |
Werkstoff
Federstahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
schwarz
|
Härte |
Härte
350-425 HV
|