Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


Ringschrauben

BN 258

DIN 580

~ISO 3266

~UNI 2947

~ČSN 021369



Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C15E
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

M6a: in DIN 580 nicht enthalten


Norm

DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369

Zusätzliche Informationen

Feingewinde und andere Gewindearten lieferbar auf Anfrage

Eigenschaften

Schaft
Schaft ohne Schaft
Werkstoff
Werkstoff Stahl
Werkstofftyp
Werkstofftyp C15E
Oberfläche
Oberfläche verzinkt-blau
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Funktionsprinzip

Unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors bezogen auf die Mindestbruchkraft nach Norm haben Ringschrauben bei einsträngigem und zweisträngigem Anschlagen die in der Tabelle angegebenen Tragfähigkeiten (kg).
Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle setzen voraus, dass:
- die Ringschraube vollständig eingedreht ist,
- die Sacklöcher mit Einschraubgewinde so tief gebohrt sind, dass die Auflagefläche aufliegen kann,
- die Ringschraube eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt,
- die Gewindetiefe ausreicht,
- die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformungen aufgenommen werden können.

Empfehlungen: Ringschrauben sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Rissbildung, Schlagspuren, Verformung) überprüft werden.
Ringschrauben mit augenfälligen Schädigungen sollten nicht weiter zum Einsatz gebracht werden.

Montagehinweise

Tragfähigkeit in kg max.
A: axial je Ringschraube
B: je Ringschraube ≤ 45°
C: je Ringschraube > 45° bis 60° oder seitlich je Ringschraube ≤ 45°
Ringschrauben müssen stets satt auf die Auflagefläche angezogen werden. Beanspruchungen quer zur Ringebene sind nicht zulässig. Zur Sicherstellung der richtigen Lage sind geeignete Scheiben zu verwenden.
Bei Durchgangslöcher sollten von der Gegenseite eine Scheibe unter der Mutter, (0,8xd) vorgesehen werden.
Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportierenden Gegenständen müssen Ringschrauben mit dem nächstgrösseren Gewindedurchmesser verwendet werden.

Illustration Montagehinweise


Warnhinweis

Produkte unterliegen im Einsatz als Lastaufnahmemittel den einschlägigen Sicherheitsanforderungen. Die Montagehinweise und Traglasten sind einzuhalten.