Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

TUBTARA® UFO (UT/ALS)

BN 4576 - Blindnietmuttern Senkkopf, Rundschaft, offen

Technische Informationen: Download (PDF)

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Marke
Marke TUBTARA®
Produktlinie
Produktlinie UFO (UT/ALS)
Werkstoff
Werkstoff Aluminium
Oberfläche
Oberfläche blank

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

Technische Informationen: Download (PDF)

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Senkkopf
Marke
Marke TUBTARA®
Produktlinie
Produktlinie UFO (UT/ALS)
Werkstoff
Werkstoff Aluminium
Oberfläche
Oberfläche blank

Montagehinweise

Bei Verwendung von Senkkopfmuttern ist eine einwandfreie 90° Ansenkung erforderlich.
Der Senkkopf soll nach der Montage min. 0,1 mm vorstehen, damit das aufliegende Werkstück durch das Anziehen der Schraube fest auf den Überstand des Kopfes gedrückt wird und somit ein Mitdrehen der Blindnietmutter verhindert.





Hierfür geeignet


BN 14309

TUBTARA® MS 3 - Handsetzzange komplett ausgerüstet - Stahl

BN 25054

TUBTARA® K1 - Handsetzwerkzeug komplett ausgerüstet ohne Steckschlüssel

BN 50701

FASTEKS® FILKO FastSetM10m - Handsetzzange komplett ausgerüstet

BN 15671

TUBTARA® DFS 309 T - Handsetzzange komplett ausgerüstet

BN 55432

POP® ProSert® XTN20 - Hydro-Pneumatischer Setzapparat

BN 6429

AVDEL® 742 - Hydro-Pneumatischer Setzapparat ohne Zubehör

BN 56258

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Akku-Blindnietmuttern Werkzeug

BN 56262

Qonnect® Q-TOOL N12XL - Akku-Setzwerkzeug für Blindnietmuttern- und Blindnietschrauben

BN 55422

POP® PNT1000L-PC - Hydro-Pneumatischer Setzapparat