Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Scheiben

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 713 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Stahl 140 HV blank
2 BN 14683 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Stahl 140 HV brüniert
3 BN 715 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Stahl 140 HV verzinkt-blau
4 BN 717 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Stahl 140 HV verzinkt-gelb
5 BN 718 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase Stahl 140 HV feuerverzinkt
6 BN 342 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV blank
7 BN 5282 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV phosphatiert
8 BN 343 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV verzinkt-blau
9 BN 20508 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Black
10 BN 20538 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Silver
11 BN 30713 - DIN 125 A Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV feuerverzinkt
12 BN 20734 - ISO 7089 Flache Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
13 BN 20368 - ISO 7089 Flache Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 10.9 Stahl 300 HV blank
14 BN 20369 - ISO 7089 Flache Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 10.9 Stahl 300 HV Zinklamellen beschichtet
15 BN 20729 - ISO 7089 Flache Scheiben ohne Fase, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 10.9 Stahl 300 HV feuerverzinkt
16 BN 20735 - ISO 7093-1 Scheiben ohne Fase, breite Ausführung, für Schrauben bis Festigkeitsklasse 8.8 Stahl 200 HV Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
17 BN 714 - VSM 13904 Scheiben ohne Fase, gross Stahl   blank
18 BN 716 - VSM 13904 Scheiben ohne Fase, gross Stahl   verzinkt-blau
19 BN 65008 - DIN 134 Scheiben ohne Fase Stahl   verzinkt-blau
20 BN 726 - DIN 433 Scheiben ohne Fase für Zylinderschrauben Stahl 140 HV verzinkt-blau
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |    weiter >      Ende >|
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61