Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Schweissmuttern

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 192 - DIN 928 Vierkant-Schweissmuttern Stahl max. C 0,25% blank
2 BN 193 - DIN 929 Sechskant-Schweissmuttern Stahl max. C 0,25% blank
3 BN 194 Anpunktmuttern Ausführung A Stahl   blank
4 BN 30316 Anpunktmuttern mit glattem Flansch Ausführung C Stahl   blank
5 BN 31 - DIN 929 Sechskant-Schweissmuttern INOX A2  
6 BN 10766 - DIN 929 Sechskant-Schweissmuttern INOX A4  
7 BN 638 Anpunktmuttern Ausführung A INOX A2  
8 BN 31106 Anpunktmuttern mit glattem Flansch Ausführung C INOX A2  
 
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61