Garnituren mit Sechskantschraube und Mutter
BN 87
DIN 7990
EN 15048
Weitere Dokumentationen: www.bossard.com
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Alle Eigenschaften
Norm
DIN 7990
EN 15048
Produktmerkmale
Weitere Dokumentationen: www.bossard.com
Eigenschaften
Kopfform |
Kopfform
Sechskant
|
Antrieb |
Antrieb
Sechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Festigkeitsklasse |
Festigkeitsklasse
4.6
|
Oberfläche |
Oberfläche
feuerverzinkt
|
Anwendungshinweise |
Anwendungshinweise
|
Lieferumfang
Garnituren bestehend aus:
1 Schraube DIN 7990 Stahl 4.6U
1 Mutter ISO 4032/ ISO 4034 Stahl
Funktionsprinzip
Diese Verbindungselemente erfüllen als Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau alle Anforderungen der EN 15048-1.
DIN 7989-1 ist nicht Lieferbestandteil
ISO 4034 ist die Alternative zur ISO 4032