Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Sechskantschrauben

  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 54 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 schwarz
2 BN 56 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau
3 BN 20234 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
4 BN 58 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-gelb
5 BN 21200 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 Zinklamellen beschichtet
6 BN 60 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 U feuerverzinkt
7 BN 20541 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Silver
8 BN 20542 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Black
9 BN 55 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 schwarz
10 BN 57 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau
11 BN 20236 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt dickschichtpassiviert
12 BN 59 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-gelb
13 BN 21201 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
14 BN 61 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 U feuerverzinkt
15 BN 20543 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Silver
16 BN 20544 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 8.8 verzinkt-blau mit ecosyn®-lubric Black
17 BN 71 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 10.9 schwarz
18 BN 2030 - DIN 933 Sechskantschrauben ohne Schaft Stahl 10.9 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
19 BN 72 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 10.9 schwarz
20 BN 20738 - DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft Stahl 10.9 Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A
  |< Anfang    < zurück    | 1 | | 2 |    weiter >      Ende >|
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61