Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sechskantschrauben mit Flansch ohne / mit Schaft

BN 2112

DIN 6921

(Norm zurückgezogen)

EN 1665



Kopfform
Kopfform Sechskant mit Flansch
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2

Alle Eigenschaften

M10: Schlüsselweiten nach EN auf Anfrage


Norm

DIN 6921 (Norm zurückgezogen) EN 1665

Eigenschaften

Kopfform
Kopfform Sechskant mit Flansch
Antrieb
Antrieb Sechskant
Schaft
Schaft ohne / mit Schaft
Werkstoff
Werkstoff INOX
Werkstofftyp
Werkstofftyp A2