Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Bossard ecosyn®-lubric Black/Silver










Die tribologische Trockenbeschichtung ist eine Systemlösung für mechanisch belastete Befestigungselemente und Bauteile (Schrauben, Muttern, Scheiben). Die Beschichtung ist ein nicht elektrolytisch aufgebrachter, dünnschichtiger Überzug mit integrierten Schmiereigenschaften und einem zusätzlichen Korrosionsschutz. Bossard ecosyn®-lubric in den Ausführungen Black und Silver gewährt gleichbleibende Reibungszahlen und ergibt eine zusätzliche Vereinfachung der Montageprozesse.
 

  • Farbe: schwarz oder silbern
  • Hohe Montagesicherheit in Herstellung und Wartung
  • Mehrmals verwendbar
  • Die Schmierung ist ein unverlierbarer Bestandteil
  • Auf fast allen metallischen Werkstoffen und Überzügen applizierbar

 Ihre Sicherheit bei der Auslegung von Schraubenverbindungen
Standards wie ISO16047 / DIN946 und weitere Prüfverfahren zur Ermittlung der Reibwerte kann Bossard im akkreditierten Prüf- und Messlabor ISO/IEC17025 nachweisen.

Konformität zu einschlägigen EU-Richtlinien. Guter Schutz gegen Kontaktkorrosion vor allem in Kontakt mit Aluminium und rostbeständigen Werkstoffen. Chemische Beständigkeit gegen Treibstoffe, Hydraulikflüssigkeiten und Reinigungslösungen. Hervorragende Reibwerte mit kleiner Streuung als Grundlage für jede sichere Schraubverbindung. Saubere und umweltschonende Beschichtung mit einem einfachen Handling. Wirtschaftliche Montage, Demontage mit Reduktion der Prozesskosten. Keine Schutzmassnahmen gegen Hautkontakt. Keine zusätzlichen Entsorgungsauflagen. Möglichkeit einer zusätzlichen bedingten Farblackierung. Genügende Haftfestigkeit für Mikroverkapselungen bei geeigneter Vorbehandlung.

Keine Gefahr einer Wasserstoffversprödung.
Kleine Schraubengewinde < M4 können leicht klemmen durch die Toleranzlagen der Gewindepaarung.

Durch den Oberflächenüberzug und die Beschichtung bedingt kann die Gewindepaarung zum Klemmen neigen. Eine Hand-Montage bei einer Kombination mit beschichteten Schraubengewinden und beschichteten Muttergewinden kann nur mit Montagewerkzeug gewährleistet werden.

Gewindeteile mit metrischem Regelgewinde M4 bis M36. Schrauben, Muttern, Scheiben.

Temperaturbereich bis max. 250 °C
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61