Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Precote® 5










Precote® 5 ist eine nichtreaktive, filmbildende Dispersion mit mineralischen Feststoffen zum Beschichten von Gewindeteilen. Es ist eine gesundheitlich unbedenkliche Vorbeschichtung zum sofortigen Abdichten von zylindrischen und konischen Gewinden. Der aufgetrocknete Film ist nicht klebrig.
 

  • Farbe: weiss
  • Trockener und nichtklebriger Film
  • Dichtet sofort nach der Montage.
  • Gesundheitlich unbedenklich, sowohl in der Verarbeitung als auch nach der Beschichtung
  • Verändert die Gewindereibzahl nicht
  • Verhindert die Korrosion in der Gewindeverbindung
  • Kann auf alle Gewindewerkstoffe aufgetragen werden, auch auf Kunststoffe
  • Gute chemische Beständigkeit


 Durch einen speziellen Inhibitor wird auch auf Messingverschraubungen keine Korrosion hervorgerufen.

 Gewindedichtung mit Precote® 5. Gewindeteilen, Schrauben, Stifte, Stopfen usw. Rohrverschraubungen zum Abdichten gegen Gase und Flüssigkeiten.

Gewindeteile von M3 bis M68. Längen bis 220 mm. Muttern von M5 bis M12.

Temperaturbereich
Luft –60 °C bis 180 °C
Leitungswasser 100 °C
Motorenöl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit bis 150 °C
Glykol/Wasser 50/50 120 °C

 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61