Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 ist ein mikroverkapselter Schraubensicherungs-Klebstoff auf Basis von Epoxidharzen, der speziell für die Vorbeschichtung von Schrauben entwickelt wurde. Nach der Beschichtung bleibt der Klebstoff solange inaktiv, bis er durch den Kapselbruch beim Einschrauben aktiviert wird und dann bei Raumtemperatur aushärtet. Zusätzlich zur Verklebung erfolgt eine Abdichtung gegen Öl, Wasser und Treibstoff. Nach vollständiger Härtung ist der Klebstoff eine zuverlässige Schraubensicherung gegen selbsttätiges Losdrehen. 
 
  • Farbe: blau 
  • Sicherungswirkung nach DIN 267 Teil 27 
  • Zusätzliches Abdichten im Gewinde 
  • Trockener und nichtklebriger Film 
  • Unverlierbarer Bestandteil des Gewindes 
  • Gute chemische Beständigkeit 
  • Gesundheitlich unbedenklich 

 Das Muttergewinde muss trocken, frei von Schmutz, Öl, Trennmittel und anderen Verunreinigung sein. Gewindereibzahl muss bei der Montage berücksichtigt werden.


 Schraubensicherung gegen selbsttätiges Losdrehen.

Gewindeteile von M3 bis M68. Längen bis 220 mm. Muttern von M5 bis M12. Fahrzeugbau sowie bei Sicherheitsbauteilen.

Temperaturbereich –30 °C bis 110 °C
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61