Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB®

BN 22228 - Würgenippel mit Pg-Gewinde geschlossen

  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen
  • Temperarturbereich: -30 °C ... +90 °C
  • Schutzart: IP54 bei fachgerechter Montage

Marke
Marke JACOB®
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE-LLD
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035
Ausführung
Ausführung geschlossen

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen
  • Temperarturbereich: -30 °C ... +90 °C
  • Schutzart: IP54 bei fachgerechter Montage

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Werkstoff
Werkstoff Polyethylen
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PE-LLD
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035
Ausführung
Ausführung geschlossen

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22229

JACOB® - Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde - Polyamid - PA 6