Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® KRALLEN

BN 22219 - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung mit Biegeschutz

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Klemmkäfig: Polyoxymethylen POM
  • Dichtring: SBR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • mit Klemmkäfig zur Zugentlastung, Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C
  • Schutzart: IP65

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie KRALLEN
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Druckschraube: Polyamid PA 6 GF30
  • Klemmkäfig: Polyoxymethylen POM
  • Dichtring: SBR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 GF30
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • mit Klemmkäfig zur Zugentlastung, Biegeschutz
  • Temperaturbereich: -30 °C ... +90 °C
  • Schutzart: IP65

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie KRALLEN
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Farbe
Farbe lichtgrau RAL 7035

Ähnliche Produkte




Hierfür geeignet


BN 22229

JACOB® - Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde - Polyamid - PA 6