Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22213 - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6

Alle Eigenschaften


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichteinsatz: TPE/TPS
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Einzelkabel
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C
  • Schutzart: IP65, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatz und die Kabeldurchmesser nahezu identisch sind

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6




Hierfür geeignet


BN 22229

JACOB® - Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl - gehärtet - verzinkt

BN 22249

JACOB® - Dichteinsätze zur Durchführung mehrerer Kabel für Serie PERFECT mit Pg-Gewinde - Thermoplastische Styrol-Blockcopolymere - TPS

BN 22242

JACOB® - Staubschutzscheiben für Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde - Polyethylen - PE-LD