Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Bitte beginnen Sie mit der Eingabe, um Vorschläge zu erhalten.

Meinten Sie: 

Website-Ergebnisse

Vorschläge werden geladen.


Produktvorschläge

Vorschläge werden geladen.


JACOB® PERFECT

BN 22207 - Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Temperaturbereich: -40 °C, statisch, kurzzeitig
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Alle Eigenschaften

ab Pg29: mit O-Ring


Produktmerkmale

  • Hutmutter: Polyamid PA 6 V-2
  • Dichtring: Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR
  • Zwischenstutzen: Polyamid PA 6 V-2
  • Anschlussgewinde: Pg, nach DIN 40430
  • Integrierte Zugentlastung, grosser Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich
  • Temperaturbereich: -20 °C ... +100 °C, dynamisch
  • Temperaturbereich: -40 °C, statisch, kurzzeitig
  • Schutzart: IP68 - 5 bar

Zusätzliche Informationen

Prüfnorm: UL 514B
UL/CSA-File: E140310

Eigenschaften

Marke
Marke JACOB®
Produktlinie
Produktlinie PERFECT
Werkstoff
Werkstoff Polyamid
Werkstoffausführung
Werkstoffausführung PA 6
Ausführung
Ausführung Standard
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22229

JACOB® - Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Rohrsteckschlüssel - Stahl - gehärtet - verzinkt

BN 22114

JACOB® - Verschlussstopfen - Polyamid - PA 6

BN 22242

JACOB® - Staubschutzscheiben für Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde - Polyethylen - PE-LD