Login

Benutzername
Passwort

Passwort vergessen
Kreditkartenbestellung
Neukunden-Registrierung

Kunststoff

 
Zurücksetzen
BN - Standard
 
Kurztext  
Material
Qualität
Oberfläche
1 BN 22207 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde Standard JACOB® Polyamid PA 6  
2 BN 22208 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde lang JACOB® Polyamid PA 6  
3 BN 22210 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Reduzier-Dichtring JACOB® Polyamid PA 6  
4 BN 22213 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Dichteinsatz zur Durchführung mehrerer Kabel JACOB® Polyamid PA 6  
5 BN 22214 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Knickschutzspirale JACOB® Polyamid PA 6  
6 BN 22219 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Klemmkäfig zur Zugentlastung mit Biegeschutz JACOB® Polyamid PA 6 lichtgrau RAL 7035
7 BN 22220 Kabelverschraubungen mit Pg-Gewinde und Zugentlastungsschelle mit Biegeschutz JACOB® Polyamid PA 6 lichtgrau RAL 7035
8 BN 22227 Würgenippel mit Pg-Gewinde mit Loch JACOB® Polyethylen PE-LLD lichtgrau RAL 7035
9 BN 22228 Würgenippel mit Pg-Gewinde geschlossen JACOB® Polyethylen PE-LLD lichtgrau RAL 7035
10 BN 22229 Sechskantmuttern mit Pg-Gewinde JACOB® Polyamid PA 6  
11 BN 22233 Verschlussschrauben mit Pg-Gewinde JACOB® Polyamid PA 6 lichtgrau RAL 7035
12 BN 22236 Reduktionen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde JACOB® Polyamid PA 6  
13 BN 22237 Erweiterungen Sechskant für Pg-Gewinde auf Pg-Gewinde JACOB® Polyamid PA 6 lichtgrau RAL 7035
14 BN 22239 Druckschrauben mit Pg-Gewinde JACOB® Polyamid PA 6 lichtgrau RAL 7035
 
 
Concorde Business Park 2/F/15 2320 Schwechat | Telefon +43 1 797 70 0 | Fax +43 1 797 70 61